ZHCSJ14S August 2004 – May 2024 TL431 , TL431C , TL432
PRODUCTION DATA
在此应用中,TL431 需要具有输入电阻,以确保此器件所提供的所需基准拉电流 (IREF) 在开启期间保持在合适的运行区域内。基准引脚上的实际电压为 VREF=VIN-IREF*RIN。IREF 可能会高达 4µA,因此建议使用足够小的电阻,这将能够减小 IREF 通过 VIN 造成的误差。