ZHCSJ14S August 2004 – May 2024 TL431 , TL431C , TL432
PRODUCTION DATA
此标准器件已经证明可广泛应用于从电源到信号路径的各种应用。这是由于它的关键部件包含精确的电压基准和运算放大器,这是非常基本的模拟构建块。TL43xx 与其关键元器件搭配使用,可用作单个电压基准、误差放大器、电压钳位或具有集成基准的比较器。
TL43xx 能够运行并调整到 2.5V 至 36V 的阴极电压,这使得该器件成为了工业、汽车、电信和计算领域中各种终端设备的最佳选择。若要将该器件用作并联稳压器或误差放大器,必须为阴极引脚提供 >1mA (Imin(max)) 的电流。在这种情况下,可以从阴极引脚和基准引脚施加反馈,以创建内部基准电压的副本。
您可以购买初始容差为 0.5%、1% 和 2%(在 25°C 条件下)的各种基准电压选件。这些基准选件以在 TL431 或 TL432 之后跟 B (0.5%)、A (1.0%) 和空白 (2.0%) 的形式表示。TL431 和 TL432 的功能相同,但具有不同的引脚排列选项。
TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。