ZHCSIX7I October   1999  – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
    2.     引脚功能:ADJ 引脚排列
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 电气特性(工业温度范围)
    6. 5.6  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 电气特性(工业温度范围)
    7. 5.7  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 电气特性(扩展温度范围)
    8. 5.8  LM4041-N LM4041-N-Q1 ADJ(可调)电气特性(工业温度范围)
    9. 5.9  LM4041-N LM4041-N-Q1 ADJ(可调)电气特性(扩展温度范围)
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 并联稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 可调节并联稳压器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 有界放大器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
        3. 8.2.3.3 应用曲线
      4. 8.2.4 电压电平检测器
        1. 8.2.4.1 设计流程
        2. 8.2.4.2 详细设计流程
      5. 8.2.5 精密电流吸收和电流源
        1. 8.2.5.1 设计要求
        2. 8.2.5.2 详细设计过程
      6. 8.2.6 100mA 电流源
        1. 8.2.6.1 设计要求
        2. 8.2.6.2 详细设计过程
      7. 8.2.7 钳位电路中的 LM4041
        1. 8.2.7.1 设计要求
        2. 8.2.7.2 详细设计过程
      8. 8.2.8 浮动电流检测器
        1. 8.2.8.1 设计要求
        2. 8.2.8.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ(可调)电气特性(扩展温度范围)

除非另有说明,否则所有限值 TJ = 25°C(SOT-23,请参阅(1)),IRMIN ≤ IR ≤ 12mA,VREF ≤ VOUT ≤ 10V。对于 VOUT = 5V,C 级和 D 级的初始基准电压容差分别指定为 ±0.5% 和 ±1%。
参数测试条件最小值(2)典型值(3)最大值(2)单位
VREF基准电压IR = 100μA,VOUT = 5V1.233V
基准电压容差(4)IR = 100μA,VOUT = 5VTJ = 25°CLM4041CEM3LM4041QCEM3±6.2mV
LM4041DEM3LM4041QDEM3±12
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CEM3LM4041QCEM3±18
LM4041DEM3LM4041QDEM3±30
IRMIN最小工作电流TJ = 25°CLM4041CEM3LM4041QCEM34560μA
LM4041DEM3LM4041QDEM365
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CEM3LM4041QCEM368
LM4041DEM3LM4041QDEM373
ΔVREF/ΔIR随着工作电流的
变化,基准电压
会发生变化(5)
IRMIN ≤ IR ≤ 1mA
SOT-23:VOUT ≥ 1.6V(1)
TJ = 25°CLM4041CEM3LM4041QCEM30.71.5mV
LM4041DEM3LM4041QDEM32
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CEM3LM4041QCEM32
LM4041DEM3LM4041QDEM32.5
1mA ≤ IR ≤ 12mA
SOT-23:VOUT ≥ 1.6V(1)
TJ = 25°CLM4041CEM3LM4041QCEM328mV
LM4041DEM3LM4041QDEM310
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CEM3LM4041QCEM36
LM4041DEM3LM4041QDEM38
ΔVREF/ΔVO随着输出电压的变化,基准电压会发生变化IR = 1mATJ = 25°CLM4041CEM3LM4041QCEM3-1.55-2mV/V
LM4041DEM3LM4041QDEM3-2.5
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CEM3LM4041QCEM3-3
LM4041DEM3LM4041QDEM3-4
IFB反馈电流TJ = 25°CLM4041CEM3LM4041QCEM360100nA
LM4041DEM3LM4041QDEM3150
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CEM3LM4041QCEM3120
LM4041DEM3LM4041QDEM3200
ΔVREF/ΔT平均基准
电压温度
系数(4)
VOUT = 5V、IR = 10mA20ppm/°C
IR = 1 mATJ = 25°C15
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CEM3LM4041QCEM3±100
LM4041DEM3LM4041QDEM3±150
IR = 100μA15
ZOUT动态输出阻抗IR = 1mA、f = 120Hz、0.3Ω
IAC = 0.1 IR
VOUT = VREF
VOUT = 10 V2
eN宽带噪声IR = 100μA、VOUT = VREF20μVRMS
10Hz ≤ f ≤ 10kHz
ΔVREF基准电压长期稳定性T = 1000 小时、IR = 100μA、
T = 25°C ±0.1°C
120ppm
VHYST热滞后(6)ΔT = -40°C 至 +125°C0.08%
当 VOUT≤1.6V 时,采用 SOT-23 封装的 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ 必须以较低的 IR 运行。这由裸片 (–) 输出和封装 (–) 输出引脚之间的裸片连接的串联电阻引起。请参阅典型特性 部分中的输出饱和(仅 SOT-23)曲线。
限值在 25° 下经过完整的生产测试。使用统计质量控制 (SQC) 方法并通过相关性,确定了温度范围内的限值。这些限值用于计算 AOQL。
典型值都是在 TJ = 25°C 条件下的值,表示最有可能达到的参数标准。
随着输出电压的变化,基准电压和温度系数可能发生变化。请参阅节 5.10曲线。
负载调整是根据从空载到指定负载电流的脉冲进行测量。由于裸片温度变化引起的输出变化必须单独考虑。
热迟滞定义为循环至温度 –40°C 后在 +25°C 测得的电压与循环至温度 +125°C 后在 +25°C 测得的电压之间的差异。