ZHCSIX7I October   1999  – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
    2.     引脚功能:ADJ 引脚排列
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 电气特性(工业温度范围)
    6. 5.6  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 电气特性(工业温度范围)
    7. 5.7  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 电气特性(扩展温度范围)
    8. 5.8  LM4041-N LM4041-N-Q1 ADJ(可调)电气特性(工业温度范围)
    9. 5.9  LM4041-N LM4041-N-Q1 ADJ(可调)电气特性(扩展温度范围)
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 并联稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 可调节并联稳压器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 有界放大器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
        3. 8.2.3.3 应用曲线
      4. 8.2.4 电压电平检测器
        1. 8.2.4.1 设计流程
        2. 8.2.4.2 详细设计流程
      5. 8.2.5 精密电流吸收和电流源
        1. 8.2.5.1 设计要求
        2. 8.2.5.2 详细设计过程
      6. 8.2.6 100mA 电流源
        1. 8.2.6.1 设计要求
        2. 8.2.6.2 详细设计过程
      7. 8.2.7 钳位电路中的 LM4041
        1. 8.2.7.1 设计要求
        2. 8.2.7.2 详细设计过程
      8. 8.2.8 浮动电流检测器
        1. 8.2.8.1 设计要求
        2. 8.2.8.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 电气特性(工业温度范围)

除非另有说明,否则所有限值 TA = TJ = 25°C。C、D 和 E 等级指定的初始反向击穿电压容差分别为 ±0.5%、±1.0% 和 ±2.0%。
参数测试条件最小值(1)典型值(2)最大值(1)单位
VR反向击穿电压IR = 100μA1.225V
反向击穿电压容差(3)IR = 100μATA = TJ = 25°CLM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
±6mV
LM4041DIM3 LM4041QDIM3
LM4041DIZ、LM4041DIM7
±12
LM4041EIM3 LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
±25
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
±14
LM4041DIM3 LM4041QDIM3
LM4041DIZ、LM4041DIM7
±24
LM4041EIM3 LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
±36
IRMIN最小工作电流TA = TJ = 25°CLM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
4560μA
LM4041DIM3、LM4041QDIM3、
LM4041DIZ、LM4041DIM7
LM4041EIM3、
LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
65
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
65
LM4041DIM3、LM4041QDIM3、
LM4041DIZ、LM4041DIM7
LM4041EIM3、
LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
70
ΔVR/ΔTVR 温度系数(3)IR = 10mA±20ppm/°C
IR = 1mATA = TJ = 25°C±15
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
±100
LM4041DIM3、LM4041QDIM3、
LM4041DIZ、LM4041DIM7
LM4041EIM3、
LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
±150
IR = 100μA±15
ΔVR/ΔIR随着工作电流的变化,反向击穿电压会发生变化(4)IRMIN ≤ IR ≤ 1mATA = TJ = 25°CLM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
0.71.5mV
LM4041DIM3、LM4041QDIM3、
LM4041DIZ、LM4041DIM7
LM4041EIM3、
LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
2
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
2
LM4041DIM3、LM4041QDIM3、
LM4041DIZ、LM4041DIM7
LM4041EIM3、
LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
2.5
1mA ≤ IR ≤ 12mATA = TJ = 25°CLM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
2.56mV
LM4041DIM3、LM4041QDIM3、
LM4041DIZ、LM4041DIM7
LM4041EIM3、
LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
8
TA = TJ = TMIN 至 TMAXLM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
8
LM4041DIM3、LM4041QDIM3、
LM4041DIZ、LM4041DIM7
LM4041EIM3、
LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
10
ZR反向动态阻抗IR = 1mA、f = 120Hz
IAC = 0.1 IR
LM4041CIM3LM4041QCIM3
LM4041CIZ、LM4041CIM7
0.51.5Ω
LM4041DIM3、LM4041QDIM3、
LM4041DIZ、LM4041DIM7
LM4041EIM3、
LM4041QEIM3
LM4041EIZ、LM4041EIM7
2
eN宽带噪声IR = 100μA
10Hz ≤ f ≤ 10kHz
20μVRMS
ΔVR反向击穿电压的长期稳定性T = 1000 小时
T = 25°C ± 0.1°C
IR = 100μA
120ppm
VHYST热滞后(5)ΔT = -40°C 至 +125°C0.08%
限值在 25° 下经过完整的生产测试。使用统计质量控制 (SQC) 方法并通过相关性,规定了温度范围内的限值。这些限值用于计算 AOQL。
典型值都是在 TJ = 25°C 条件下的值,表示最有可能达到的参数标准。
反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差 ±[(ΔVR↱ΔT)(max ΔT)(VR)]。其中,ΔVR/ΔT 是 VR 温度系数,最大 ΔT 是从 25°C 的参考点到 TMAX 或 TMIN 的最大温差,VR 是反向击穿电压。最大 ΔT = 65°C 的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示:
A 级:±0.75% = ±0.1% ±100ppm/°C × 65°C
B 级:±0.85% = ±0.2% ±100ppm/°C × 65°C
C 级:±1.15% = ±0.5% ±100ppm/°C × 65°C
D 级:±1.98% = ±1.0% ±150ppm/°C × 65°C
E 级:±2.98% = ±2.0% ±150ppm/°C × 65°C
工作温度范围内不同等级的总过热容差(最大值 ΔT = 100°C)如下所示:
B 级:±1.2% = ±0.2% ±100ppm/°C × 100°C
C 级:±1.5% = ±0.5% ±100ppm/°C × 100°C
D 级:±2.5% = ±1.0% ±150ppm/°C × 100°C
E 级:±4.5% = ±2.0% ± 150ppm/°C × 100°C
因此,举例来讲,A 级 LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 的过热反向击穿电压容差为 ±1.2V × 0.75% = ±9.2mV。
负载调整是根据从空载到指定负载电流的脉冲进行测量。由于裸片温度变化引起的输出变化必须单独考虑。
热迟滞定义为循环至温度 –40°C 后在 +25°C 测得的电压与循环至温度 +125°C 后在 +25°C 测得的电压之间的差异。