ZHCSIX7I October   1999  – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
    2.     引脚功能:ADJ 引脚排列
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 电气特性(工业温度范围)
    6. 5.6  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 电气特性(工业温度范围)
    7. 5.7  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 电气特性(扩展温度范围)
    8. 5.8  LM4041-N LM4041-N-Q1 ADJ(可调)电气特性(工业温度范围)
    9. 5.9  LM4041-N LM4041-N-Q1 ADJ(可调)电气特性(扩展温度范围)
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 并联稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 可调节并联稳压器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 有界放大器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
        3. 8.2.3.3 应用曲线
      4. 8.2.4 电压电平检测器
        1. 8.2.4.1 设计流程
        2. 8.2.4.2 详细设计流程
      5. 8.2.5 精密电流吸收和电流源
        1. 8.2.5.1 设计要求
        2. 8.2.5.2 详细设计过程
      6. 8.2.6 100mA 电流源
        1. 8.2.6.1 设计要求
        2. 8.2.6.2 详细设计过程
      7. 8.2.7 钳位电路中的 LM4041
        1. 8.2.7.1 设计要求
        2. 8.2.7.2 详细设计过程
      8. 8.2.8 浮动电流检测器
        1. 8.2.8.1 设计要求
        2. 8.2.8.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

应用信息

LM4041-NLM4041-N-Q1 是一款经过曲率校正的精密微功耗带隙并联电压基准。对于空间关键型应用,LM4041-NLM4041-N-Q1 采用超小型 SOT-23 和 SC70 表面贴装封装。LM4041-NLM4041-N-Q1 设计为在“+”引脚和“−”引脚之间无需连接外部电容器的情况下稳定运行。不过,如果使用了旁路电容器,LM4041-NLM4041-N-Q1 仍可以保持稳定。通过选择1.2V 固定电压或可调反向击穿电压,可以进一步减少设计工作量。LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2V 和 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ 的最小工作电流为 60μA。两个版本都具有 12mA 的最大工作电流。

采用 SOT-23 封装的 LM4041-NLM4041-N-Q1 器件通过封装的裸片连接接口连接了引脚 3 作为 (–) 输出。因此,LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 的引脚 3 必须保持悬空或连接到 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ 引脚排列的引脚 2 和引脚 3。

采用 SC70 封装的 LM4041-NLM4041-N-Q1 器件通过封装的裸片连接接口连接了引脚 2 作为 (–) 输出。因此,LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 的 LM4041-NLM4041-N-Q1 引脚 2 必须保持悬空或连接到 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ(为 (–) 输出)的引脚 1 和引脚 2。

典型热迟滞规格定义为热循环后测量的 25°C 电压变化。该器件热循环至温度 –40°C,然后在 +25°C 测量。接下来,该器件热循环至温度 125°C,然后再次在 25°C 测量。25°C 测量之间产生的 VOUT 差值漂移为热迟滞。热迟滞在精密基准中很常见,这是由热机械封装应力引起。环境贮存温度、工作温度和电路板安装温度的变化都是可能导致热迟滞的因素。

在传统的并联稳压器应用中 (图 8-1),电源电压和 LM4041-NLM4041-N-Q1 之间连接了一个外部串联电阻器 (RS)。RS 决定流经负载的电流 (IL) 和流经 LM4041-NLM4041-N-Q1 的电流 (IQ)。由于负载电流和电源电压可能会发生变化,因此 RS 必须足够小,从而即使电源电压处于最小值且负载电流处于最大值,也能为 LM4041-NLM4041-N-Q1 至少提供可接受的最小 IQ。当电源电压处于最大值且 IL 处于最小值时,RS 必须足够大,以便流经 LM4041-N 的电流小于 12mA。

必须根据电源电压 (VS)、所需负载和工作电流(IL 和 IQ)以及 LM4041-NLM4041-N-Q1 的反向击穿电压 VR 来选择 RS。

方程式 1. LM4041-N  LM4041-N-Q1

LM4041-NLM4041-N-Q1 SDJ 的输出电压可以调整为1.24V 至 10V 范围内的任何值。输出电压是内部基准电压 (VREF) 和外部反馈电阻器比率的函数,如图 8-3 所示。输出电压可根据方程式 2 得出:

方程式 2. VO = VREF[(R2/R1) + 1]

其中

  • VO 为输出电压。

内部 VREF 的实际值是 VO 的函数。校正后的 VREF 由方程式 3 确定。

方程式 3. VREF = ΔVO (ΔVREF/ΔVO) + VY

其中

  • VY = 1.240V
  • 且 ΔVO = (VO − VY)

ΔVREF/ΔVO 可在节 5的电气特征表中找到,典型值为 −1.55mV/V。您可以通过将 方程式 2 中 VREF 的值替换为使用方程式 3 获得的值来获得更准确的输出电压指示。

注:

实际输出电压可能会偏离使用方程式 3 中
ΔVREF / ΔVO 的典型值预测的输出电压。对于 C 级器件,最糟糕情况下 ΔVREF / ΔVO 为 −2.5mV/V对于 D 级器件,最糟糕情况下 ΔVREF / ΔVO 为 −3.0mV/V