ZHCSIS7E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
连接到 VCCI 的旁路电容器支持初级逻辑所需的瞬态电流以及总电流消耗,后者仅为几 mA。因此,该应用建议使用 100 nF 以上的 25V MLCC。如果偏置电源输出与 VCCI 引脚的距离相对较长,则应使用值大于 1 μF 的钽或电解电容器与 MLCC 并联。