ZHCSIQ8U July   2006  – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 5V VCC1 和 VCC2 电源
    10. 5.10 电气特性 - 5V VCC1 和 3.3V VCC2 电源
    11. 5.11 电气特性 - 3.3V VCC1 和 5V VCC2 电源
    12. 5.12 电气特性 - 3.3V VCC1 和 VCC2 电源
    13. 5.13 电气特性 - 2.8-V VCC1 和 VCC2 电源
    14. 5.14 开关特性 - 5V VCC1 和 VCC2 电源
    15. 5.15 开关特性 - 5V VCC1 和 3.3V VCC2 电源
    16. 5.16 开关特性 - 3.3VCC1 和 5V VCC2 电源
    17. 5.17 开关特性 - 3.3-V VCC1 和 VCC2 电源
    18. 5.18 开关特性 - 2.8V VCC1 和 VCC2 电源
    19. 5.19 绝缘特性曲线
    20. 5.20 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 绝缘寿命
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 - 2.8-V VCC1 和 VCC2 电源

VCC1 和 VCC2 为 2.8V(在建议运行条件下测得,除非另有说明。)从 2012 年 1 月开始,仅对具有生产筛选功能的 ISO722xC 规定了 2.8V 工作电压。编写在每个器件顶部的批次追踪代码 (YMSLLLLG4) 的前两位数字可以分别用于识别生产年份和月份。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ICC1 VCC1 电源电流 ISO7220C 静态,VI = VCC 或 0V,空载 0.4 0.9 mA
ISO7221C 静态,VI = VCC 或 0V,空载 3.7 7.5
ISO7220C 25Mbps,12.5MHz 输入时钟信号,空载 1.5 3.5 mA
ISO7221C 25Mbps,12.5MHz 输入时钟信号,空载 4.5 10
ICC2 VCC2 电源电流 ISO7220C 静态,VI = VCC 或 0V,空载 6.8 15 mA
ISO7221C 静态,VI = VCC 或 0V,空载 3.7 7.5
ISO7220C 25Mbps,12.5MHz 输入时钟信号,空载 9 17 mA
ISO7221C 25Mbps,12.5MHz 输入时钟信号,空载 4.5 10
VOH 高电平输出电压 IOH = –4mA,请参阅图 6-1 VCC – 0.6 2.55 V
IOH= –20μA,请参阅图 6-1 VCC – 0.1 2.8
VOL 低电平输出电压 IOL = 4mA,请参阅图 6-1 0.25 0.6
IOL = 20μA,请参阅图 6-1 0 0.1
VI(HYS) 输入电压迟滞 150 mV
IIH 高电平输入电流 IN 为 0V 或者 VCC 10 μA
IIL 低电平输入电流 IN 为 0V 或者 VCC -10 μA
CI 接地输入电容 IN 为 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f = 2MHz。 1 pF
CMTI 共模瞬态抗扰度 VI = VCC 或 0V,请参阅图 6-3 10 30 kV/μs