ZHCSIQ8U July   2006  – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 5V VCC1 和 VCC2 电源
    10. 5.10 电气特性 - 5V VCC1 和 3.3V VCC2 电源
    11. 5.11 电气特性 - 3.3V VCC1 和 5V VCC2 电源
    12. 5.12 电气特性 - 3.3V VCC1 和 VCC2 电源
    13. 5.13 电气特性 - 2.8-V VCC1 和 VCC2 电源
    14. 5.14 开关特性 - 5V VCC1 和 VCC2 电源
    15. 5.15 开关特性 - 5V VCC1 和 3.3V VCC2 电源
    16. 5.16 开关特性 - 3.3VCC1 和 5V VCC2 电源
    17. 5.17 开关特性 - 3.3-V VCC1 和 VCC2 电源
    18. 5.18 开关特性 - 2.8V VCC1 和 VCC2 电源
    19. 5.19 绝缘特性曲线
    20. 5.20 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 绝缘寿命
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

建议运行条件

最小值 标称值 最大值 单位
VCC 电源电压(2),VCC1,VCC2 ISO722xA、ISO722xB、ISO722xM 3 5.5 V
ISO722xC 2.8 5.5
IOH 高电平输出电流 -4 mA
IOL 低电平输出电流 4 mA
tui 输入脉冲宽度(1) ISO722xA 1 μs
ISO722xB 200 ns
ISO722xC 40
ISO722xM 6.67
1/tui 信令速率(1) ISO722xA 0 1000 kbps
ISO722xB 0 5 Mbps
ISO722xC 0 25
ISO722xM 0 150
VIH 高电平输入电压 ISO722xA、ISO722xB、ISO722xC 2 5.5 V
VIL 低电平输入电压 ISO722xA、ISO722xB、ISO722xC 0 0.8 V
VIH 高电平输入电压 ISO722xM 0.7 x VCC VCC V
VIL 低电平输入电压 ISO722xM 0 0.3 x VCC V
TJ 结温 -40 150 °C
H 符合 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 认证要求的外部磁场强度抗扰度 1000 A/m
“典型信令速率和输入脉冲宽度是在 25°C 的理想条件下测量的。”
对于 5V 工作电压,VCC1 或 VCC2 额定电压范围为 4.5V 至 5.5V。
对于 3.3V 工作电压,VCC1 或 VCC2 额定电压范围为 3V 至 3.6V。
对于 2.8V 运行,VCC1 或 VCC2 指定为 2.8V。