ADS92x4R 是一款引脚兼容型高速双通道同步采样模数转换器 (ADC),具有集成基准电压和基准电压缓冲器。该器件可由 5V 单电源供电运行,支持单极和全差分模拟输入信号,具有出色的直流和交流规格。该器件具有高达 1.5MHz 的模拟输入频率,交流性能出色,因此适合高带宽数据采集 (DAQ) 系统。
该器件支持 SPI 兼容串行(增强型 SPI)和字节宽并行接口,因此易于与多种微控制器、数字信号处理器 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 搭配使用。此器件还支持数据平均功能,该功能可提升高噪声环境中的交流性能。
该器件采用节省空间的 5mm × 5mm VQFN 封装。ADS92x4R 的额定扩展温度范围为 –40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS92x4R | VQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm |