ZHCSIF4D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度到数字转换器 | ||||||||
| 温度精度 | TMP117 | -20 °C 至 50 °C | 8 样本均值计算 1Hz 转换周期 散热焊盘未焊接(DRV 封装) I2C 输入电压:VIL ≤ 0.05 * V+,VIH ≥ 0.95 * V+ |
-0.1 | ±0.05 | 0.1 | °C | |
| -40 °C 至 70 °C | -0.15 | ±0.05 | 0.15 | |||||
| -40 °C 至 100 °C | -0.2 | ±0.1 | 0.2 | |||||
| -55°C 至 125°C | -0.25 | ±0.1 | 0.25 | |||||
| -55 °C 至 150 °C | -0.3 | ±0.1 | 0.3 | |||||
| TMP117M | 25 °C 至 50 °C | -0.1 | ±0.05 | 0.1 | ||||
| 0°C 至 70 °C | -0.15 | ±0.05 | 0.15 | |||||
| 0 °C 至 85 °C | -0.2 | ±0.1 | 0.2 | |||||
| TMP117N | -40 °C 至 100 °C | -0.2 | ±0.1 | 0.2 | ||||
| -55°C 至 125°C | -0.25 | ±0.1 | 0.25 | |||||
| -55 °C 至 150 °C | -0.3 | ±0.1 | 0.3 | |||||
| 直流电源灵敏度 | 单稳态模式,8 样本均值计算 | 6 | m°C/V | |||||
| 温度分辨率 (LSB) | 7.8125 | m°C | ||||||
| 可重复性(1) | V+ = 3.3V 8 样本均值计算 1Hz 转换周期 |
±1 | LSB | |||||
| 长期稳定性和漂移 | 150°C 时 1000 小时(2) | ±0.03 | °C | |||||
| 温度循环和迟滞(3) | 8 样本均值计算 | ±2 | LSB | |||||
| 转换时间 | 单稳态模式 | 13 | 15.5 | 17.5 | ms | |||
| 数字输入/输出 | ||||||||
| 输入电容 | 4 | pF | ||||||
| VIH | 输入逻辑高电平 | SCL,SDA | 0.7 * (V+) | V | ||||
| VIL | 输入逻辑低电平 | SCL,SDA | 0.3 * (V+) | V | ||||
| IIN | 输入漏电流 | -0.1 | 0.1 | μA | ||||
| VOL | SDA 和 ALERT 输出逻辑低电平 | IOL = -3 mA | 0 | 0.4 | V | |||
| 电源 | ||||||||
| IQ_ACTIVE | 有效转换期间的静态电流 | 有效转换,串行总线无效 | 135 | 220 | μA | |||
| IQ | 静态电流 | 占空比 1Hz,均值计算模式关闭,串行总线无效。TA=25°C | 3.5 | 5 | μA | |||
| 占空比 1Hz,8 样本均值计算模式开启,串行总线无效。TA=25°C | 16 | 22 | ||||||
| 占空比 1Hz,均值计算模式关闭,串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz | 15 | |||||||
| ISB | 待机电流(4) | 串行总线无效。SCL、SDA 和 ADD0 = V+。TA=25°C | 1.25 | 3.1 | μA | |||
| ISD | 关断电流 | 串行总线无效,SCL、SDA 和 ADD0 = V+。TA=25°C | 0.15 | 0.5 | μA | |||
| 关断电流 | 串行总线无效,SCL、SDA 和 ADD0 = V+,TA = 150°C | 5 | μA | |||||
| 关断电流 | 串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz,ADD0 = V+ | 17 | μA | |||||
| IEE | EEPROM 写入静态电流 | ADC 转换关闭;串行总线无效 | 240 | μA | ||||
| VPOR | 上电复位阈值电压 | 电源上升 | 1.6 | V | ||||
| 欠压检测 | 电源下降 | 1.1 | V | |||||
| tRESET | 复位时间 | 器件复位所需的时间 | 1.5 | ms | ||||