ZHCSID5E April 2018 – September 2019 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
ISO14xx 器件是适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应用的电隔离差分线路收发器。这些抗噪声收发器设计用于恶劣的工业环境。这些器件的总线引脚可承受高级别的 IEC 静电放电 (ESD) 和 IEC 电子快速瞬变 (EFT) 事件,无需在总线上使用额外组件进行系统级保护。这些器件提供有基础型和增强型隔离可供选择(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ISO1410、ISO1410B | SOIC (16) | 10.30mm x 7.50mm |
ISO1412、ISO1412B | ||
ISO1430、ISO1430B | ||
ISO1432、ISO1432B | ||
ISO1450、ISO1450B | ||
ISO1452、ISO1452B |
特性 | ISO14xx | ISO14xxB |
---|---|---|
保护级别 | 加强版 | 基础版 |
VDE 标准的浪涌测试电压 | 10000VPK | 6000VPK |
UL 标准的隔离等级 | 5000VRMS | 5000VRMS |
VDE 标准的工作电压 | 1060VRMS/
1500VPK |
1060VRMS/
1500VPK |