ZHCSI86J July   1999  – February 2024 THS4031 , THS4032

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息:THS4031
    5. 5.5  热性能信息:THS4032
    6. 5.6  电气特性:THS4031,RL = 150Ω
    7. 5.7  电气特性:THS4031,RL = 1kΩ
    8. 5.8  电气特性:THS4032,RL = 150Ω
    9. 5.9  电气特性:THS4032,RL = 1kΩ
    10. 5.10 典型特性:THS4031
    11. 5.11 典型特性:THS4032
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 失调电压归零
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动容性负载
      2. 7.1.2 低通滤波器配置
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 多路复用器选型
        2. 7.2.2.2 信号源
        3. 7.2.2.3 驱动放大器
        4. 7.2.2.4 驱动放大器带宽限制
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 通用 PowerPAD™ 设计注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性:THS4031,RL = 150Ω

TA = 25°C,VCC = ±15V,且 RL = 150Ω 时(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
动态性能
BW 小信号带宽 (–3dB)
增益 = -1 或 2


VCC = ±15V
 
100 MHz
VCC = ±5V 90
0.1dB 平坦度带宽 增益 = -1 或 2 VCC = ±15V 9 MHz
VCC = ±5V 9
SR 压摆率(1) 增益 = -1
VCC = ±15V,阶跃为 20V
 
100 V/μs

VCC = ±5V,阶跃为 5V

80
tS 精度达 0.1% 的建立时间 增益 = -1 VCC = ±15V,阶跃为 5V 70 ns
VCC = ±5V,阶跃为 2.5V 55
精度达 0.01% 的建立时间
增益 = -1

VCC = ±15V,阶跃为 5V 90 ns
VCC = ±5V,阶跃为 2.5V 80
THD+N 总谐波失真 + 噪声 增益 = 1,RL = 600Ω,f = 1kHz,
BW = 80kHz
VCC = ±15V,VO=3VRMS -137 dB
0.000014 %
VCC = ±5V,VO=1VRMS –130 dB
0.00003 %
增益 = 2,RL = 600Ω,f = 1kHz,
BW = 80kHz
VCC = ±15V,VO=3VRMS –133 dB
0.000022 %
VCC = ±5V,VO=1VRMS -124 dB
0.00006 %
IMD 互调失真 G = 1,RL = 600Ω,SMPTE/DIN 双音,4:1(60Hz 和 7kHz) VCC = ±15V,VO=3VRMS –130 dB
0.000032 %
VCC = ±5V,VO=1VRMS –126 dB
0.00005 %
G = 2,RL = 600Ω,SMPTE/DIN 双音,4:1(60Hz 和 7kHz) VCC = ±15V,VO=3VRMS –126 dB
0.00005 %
VCC = ±5V,VO=1VRMS –120 dB
0.0001 %
噪声/失真性能
THD 总谐波失真 G = 2,VCC = ±5V 或 ±15V,f = 1MHz VO(pp) = 2V –81 dBc
Vn 输入电压噪声 VCC = ±5V 或 ±15V,f > 10kHz 1.2 nV/√Hz
In 输入电流噪声 VCC = ±5V 或 ±15V,f > 10kHz 2.3 pA/√Hz
差分增益误差 G = 2,40 IRE 调制,NTSC 和 PAL,±100 IRE 斜坡 VCC = ±15V 0.015%
VCC = ±5V 0.02%
差分相位误差 VCC = ±15V 0.025 °
VCC = ±5V 0.03
直流性能
开环增益 VCC = ±15V,VO = ±10V TA = 25°C 93 100 dB
TA = 完整范围 92 dB
VCC = ±5V,VO = ±2.5V TA = 25°C 90 98 dB
TA = 完整范围 89 dB
VOS 输入失调电压 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 0.3 2 mV
TA = 完整范围 3
失调电压温漂 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 完整范围 2 μV/°C
IIB 输入偏置电流 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 9 20 μA
TA = 完整范围 33
IOS 输入失调电流 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 30 250 nA
TA = 完整范围 400
输入失调电流 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 完整范围 0.2 nA/°C
输入特性
VICR 共模输入电压范围 VCC = ±15V ±13.5 ±14.3 V
VCC = ±5V ±3.8 ±4.3
CMRR 共模抑制比 VCC = ±15V,VICR = ±12V TA = 25°C 85 95 dB
TA = 完整范围 80
VCC = ±5V,VICR = ±2.5V TA = 25°C 90 100
TA = 完整范围 85
ri 输入电阻 2 MΩ
Ci 输入电容 1.5 pF
输出特性
VO 输出电压摆幅 VCC = ±15V RL = 250Ω ±12 ±12.9 V
VCC = ±5V ±3 ±3.5 V
IO 输出电流(2) RL = 10Ω VCC = ±15V 60 200 mA
VCC = ±5V 50 160 mA
RO 输出电阻 开环 5
电源
VCC 电源电压工作范围 双通道电源 ±4.5 ±16.5 V
单电源 9 33
ICC 电源电流(每个放大器) VCC = ±15V TA = 25°C 7.5 10 mA
TA = 完整范围 11
VCC = ±5V TA = 25°C 6.5 9
TA = 完整范围 10.5
PSRR 电源抑制比 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 85 95 dB
TA = 完整范围 80
转换率是在 25% 至 75% 的输出电平范围内测量的。
当输出负载过大或短路时,使结温低于绝对最大额定值;另请参阅节 5.1