ZHCSI86J July   1999  – February 2024 THS4031 , THS4032

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息:THS4031
    5. 5.5  热性能信息:THS4032
    6. 5.6  电气特性:THS4031,RL = 150Ω
    7. 5.7  电气特性:THS4031,RL = 1kΩ
    8. 5.8  电气特性:THS4032,RL = 150Ω
    9. 5.9  电气特性:THS4032,RL = 1kΩ
    10. 5.10 典型特性:THS4031
    11. 5.11 典型特性:THS4032
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 失调电压归零
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动容性负载
      2. 7.1.2 低通滤波器配置
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 多路复用器选型
        2. 7.2.2.2 信号源
        3. 7.2.2.3 驱动放大器
        4. 7.2.2.4 驱动放大器带宽限制
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 通用 PowerPAD™ 设计注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

布局指南

为了达到 THS403x 的高频性能水平,应遵循正确的印刷电路板 (PCB) 高频设计技巧。下面给出了一组通用的准则。此外,还提供 THS403x 评估板作为布局或评估器件性能的指南。

  • 接地平面 - 确保电路板上使用的接地平面为所有元件提供低电感接地连接。但是,在放大器输入和输出区域,可移除接地平面以便尽可能减小杂散电容。
  • 适当的电源去耦 - 在每个电源引脚上使用一个 6.8µF 钽电容器与一个 0.1µF 陶瓷电容器并联。根据应用情况,在若干放大器之间共享钽电容器,但每个放大器的电源引脚上必须始终使用 0.1µF 陶瓷电容器。另外,0.1µF 电容器应尽可能靠近电源引脚放置。随着此距离增大,连接迹线中的电感会使电容器效率降低。力求使器件电源引脚和陶瓷电容器之间的距离小于 0.1 英寸 (2.54mm)。
  • 短布线或紧凑型器件安置 - 当杂散串联电感最小时,即可实现出色的高频性能。为了尽可能减少杂散串联电感,使电路布局尽可能紧凑,从而尽量缩短所有布线的长度。特别注意放大器的输入端,尽可能缩短布线长度。此布局有助于尽可能减小放大器输入端的杂散电容。
  • 插座 - TI 不建议将插座用于高速运算放大器。插座引脚中的额外引线电感常常会导致稳定性问题。将表面贴装式封装直接焊接到印刷电路板上是最好的实施方式。
  • 短布线和紧凑型器件安置 - 当杂散串联电感最小时,即可实现出色的高频性能。为了减少杂散串联电感,电路布局必须尽可能紧凑,从而尽量缩短所有布线的长度。必须特别注意放大器的反相输入端。长度必须尽可能短,以更大限度地减小放大器输入端的杂散电容。