ZHCSI40F April 2018 – October 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
选择尽可能大的电流检测电阻,可更大限度地提高 INAx181-Q1 的精度。较大的检测电阻可在给定电流量下使差分输入信号达到最大,并减小失调电压的误差贡献。然而,在给定应用中,电流检测电阻的大小存在实际限制。INAx181-Q1 在 12V 共模电压输入下运行时,每个输入的典型输入偏置电流为 75μA。当使用较大的电流检测电阻时,这些偏置电流会导致失调误差增加,并降低共模抑制。因此,对于要求电流监控精度的应用,通常不建议使用大于几欧姆的电流检测电阻。电流检测电阻值的另一个常见限制是,纳入电阻器预算的最大允许功率损耗。方程式 2 给出了电流检测电阻在给定功率损耗预算下的最大阻值。

其中:
电流检测电阻的阻值和器件增益的其他限制取决于电源电压 VS 和器件摆幅至轨限制。为了确保电流检测信号适当地传递到输出,必须检查正和负输出摆幅限制。方程式 3 提供了 RSENSE 和 GAIN 的最大值,以便防止器件达到正摆幅限制。

其中:
为了避免在选择 RSENSE 的值时出现正输出摆幅限制,在检测电阻的值与所考虑的器件增益之间总是存在权衡。如果按最大功率损耗选择的检测电阻太大,则可以选择较低的增益器件来避免正摆幅限制。
负摆幅限制对给定应用中使用的检测电阻值可以小到何种程度施加了限制。方程式 4 提供了对最小检测电阻的限制。

其中:
除了调节失调电压和增益之外,还可以略微增加施加到 REF 引脚的电压,以避免负摆幅限制。