ZHCSI40E April 2018 – February 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
在低侧电流检测应用中使用时,INAx181-Q1 的失调电压在 ±150µV 以内。INAx181-Q1 的低失调电压性能有若干优势。首先,低失调电压允许这些器件用于必须在宽动态范围内测量电流的应用。在这种情况下,当检测电流处于测量范围中的较低区域时,低失调电压可提高精度。低失调电压的另一个优势是,能够准确检测检测电阻上的较低压降,从而支持较低值的分流电阻器。低值分流电阻器可降低电流检测电路中的功率损耗,有助于提高最终应用的功率效率。
INAx181-Q1 的增益误差指定为实际值的 1% 以内。当检测到的电压比失调电压大得多时,此电压成为电流检测测量中的主要误差源。