ZHCSHS1D May 2017 – December 2021 AWR1243
PRODUCTION DATA
AWR1243 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件在极小的封装中实现了出色的集成度。AWR1243 是适用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR1243 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的汽车雷达传感器实施。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,其中包括 TI 参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南以及用户文档。
| 器件型号(2) | 封装(1) | 封装尺寸 | 托盘/卷带包装 |
|---|---|---|---|
| AWR1243FBIGABLQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 托盘 |
| AWR1243FBIGABLRQ1 | 卷带包装 |