ZHCSHS0E September 2003 – December 2024 REF1112
PRODUCTION DATA
REF1112 器件是一款固定输出电压器件,其反馈为内部反馈。因此,该器件只能在闭环模式下运行,无法调节输出电压。只要 IREF 介于 IREFMIN(参阅电气特性)和 IREFMAX (5mA) 之间,输出电压就会保持在调节范围内。只要为输入电压范围和负载电流范围选择合适的外部电阻器,就能确保满足这些条件。