ZHCSHQ6H September 1999 – January 2025 LMC7101Q-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | ±0.11 | ±9 | mV | |||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TA = -40°C 至 +125°C | 1 | µV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | V+= 1.35V - 1.65V、 V– = –1.35V -–1.65V、 VCM = 0V |
45 | 60 | dB | ||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±1 | pA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±1000 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | ±0.5 | pA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±2000 | ||||||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 共模电压 | 当 CMRR ≥ 47dB 时 | 正 | 2.7 | 3 | V | |
| 负 | 0 | 0 | |||||
| CMRR | 共模抑制 | 0V ≤ VCM ≤ 2.7V | 47 | 70 | dB | ||
| 输入阻抗 | |||||||
| RIN | 输入电阻 | > 1 | TΩ | ||||
| CIN | 共模输入电容 | 3 | pF | ||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 0.6 | MHz | ||||
| SR | 压摆率(1) | V+ = 15V、10V 阶跃、G = 1、RL = 100kΩ - 7.5V、 VOUT = 10VPP、f = 1kHz |
0.7 | V/µs | |||
| 输出 | |||||||
| VO | 电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 | RL = 2kΩ | 2.15 | 2.45 | V | |
| RL = 10kΩ | 2.64 | 2.68 | |||||
| 负电源轨 | RL = 2kΩ | 0.25 | 0.5 | ||||
| RL = 10kΩ | 0.025 | 0.06 | |||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | 500 | 810 | µA | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | 500 | 950 | |||||