ZHCSHQ6H September   1999  – January 2025 LMC7101Q-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  VS = 2.7V 或 ±1.35V 时的电气特性
    6. 5.6  VS =3V 或 ±1.5V 时的电气特性
    7. 5.7  VS = 5V 或 ±2.5V 时的电气特性
    8. 5.8  在 VS = 15V 或 ±7.5V 时的电气特性
    9. 5.9  VS = 2.7V 的典型特性
    10. 5.10 VS = 3V 时的典型特性
    11. 5.11 VS = 5V 时的典型特性
    12. 5.12 VS = 15V 时的典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 LMC7101 微型放大器的优势
        1. 6.3.1.1 尺寸
        2. 6.3.1.2 高度
        3. 6.3.1.3 信号完整性
        4. 6.3.1.4 简化的电路板布局
        5. 6.3.1.5 低 THD
        6. 6.3.1.6 低电源电流
        7. 6.3.1.7 宽电压范围
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入共模电压范围
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 轨到轨输出
      2. 7.1.2 容性负载容差
      3. 7.1.3 使用高阻值反馈电阻器时的输入电容补偿
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

VS =3V 或 ±1.5V 时的电气特性

在 TA = 25°C、V+ = 3V、V– = 0V、VCM = 1.5V、VOUT = V+ / 2 和 RL = 1MΩ 连接到 V+ / 2 时(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 ±0.11 ±7 mV
dVOS/dT 输入失调电压温漂 TA = -40°C 至 +125°C 1 µV/°C
PSRR 电源抑制比 V+ = 1.5V 至 7.5V、
V– = –1.5V 至 –7.5V、
VOUT = VCM = 0V
60 80 dB
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±1 pA
TA = -40°C 至 +125°C ±1000
IOS 输入失调电流 ±0.5 pA
TA = -40°C 至 +125°C ±2000
输入电压
VCM 输入共模电压 当 CMRR ≥ 47dB 时  正 3 3.3 V
负 0 0
CMRR 共模抑制 0V ≤ VCM ≤ 3V   47 70 dB
输入阻抗
RIN 输入电阻 > 1 TΩ
CIN 共模输入电容 3 pF
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 正电源轨
 
RL = 2kΩ 2.6 2.8 V
RL = 600Ω 2.5 2.7
负电源轨 RL = 2kΩ 0.2 0.4
RL = 600Ω 0.37 0.6
电源
IQ 每个放大器的静态电流 500 810 µA
TA = -40°C 至 +125°C 500 950