ZHCSHP0K March   2002  – December 2025 REF30 , REF30E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 REF30E
    6. 6.6 REF30
    7. 6.7 典型特性 - REF30E
    8. 6.8 典型特性 - REF30
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电源电压
      2. 7.3.2 热迟滞
      3. 7.3.3 温漂
      4. 7.3.4 噪声性能
      5. 7.3.5 长期稳定性
      6. 7.3.6 负载调整率
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 负基准电压
      2. 7.4.2 数据采集
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 相关链接
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

REF30E

TA = 25°C、VIN = VOUT + 300mV、CIN = 0.1µF、COUT = 1µF 且 ILOAD = 0mA(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
REF3012E (1.25V)(1)
VOUT 输出电压 1.24875 1.25 1.25125 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 10 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 31 µVrms
线路调整率 1.8 V ≤ VIN ≤ 5.75 V 4 100 µV/V
REF3016E (1.65V)(1)
VOUT 输出电压 1.64835 1.65 1.65165 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 13 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 35 µVrms
线路调整率 1.8 V ≤ VIN ≤ 5.75 V 10 110 µV/V
REF3018E (1.8V)
VOUT 输出电压 1.7982 1.8 1.8018 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 14 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 37 µVrms
线路调整率 VOUT+ 300mV ≤ VIN ≤ 5.75V 11 125 µV/V
REF3020E (2.048V)
VOUT 输出电压 2.045952 2.048 2.050048 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 16 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 40 µVrms
线路调整率 VOUT+ 300mV ≤ VIN ≤ 5.75V 12 150 µV/V
REF3025E (2.5V)
VOUT 输出电压 2.4975 2.5 2.5025 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 20 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 46 µVrms
线路调整率 VOUT+ 300mV ≤ VIN ≤ 5.75V 13 200 µV/V
REF3030E (3.0V)
VOUT 输出电压 2.997 3 3.003 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 24 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 51 µVrms
线路调整率 VOUT+ 300mV ≤ VIN ≤ 5.75V 16 240 µV/V
REF3033E (3.3V)
VOUT 输出电压 3.2967 3.3 3.3033 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 26 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 54 µVrms
线路调整率 VOUT+ 300mV ≤ VIN ≤ 5.75V 18 260 µV/V
REF3040E (4.096V)
VOUT 输出电压 4.091904 4.096 4.100096 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 33 µVPP
输出电压噪声 ƒ = 10Hz 至 10kHz 62 µVrms
线路调整率 VOUT+ 300mV ≤ VIN ≤ 5.75V 29 300 µV/V
REF3045E(4.5V)
VOUT 输出电压 4.4955 4.5 4.5045 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 36 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 66 µVrms
线路调整率 VOUT+ 300mV ≤ VIN ≤ 5.75V 41 350 µV/V
REF3050E (5.0V)
VOUT 输出电压 4.995 5 5.005 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 40 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 70 µVrms
线路调整率 VOUT + 300mV ≤ VIN ≤ 5.75V 87 600 µV/V
REF30xxE
dVOUT/dT 输出电压温度 (2) 0°C ≤ TA ≤ 70°C 5 15 ppm/°C
–40°C ≤ TA ≤ 85°C 6 20
–40°C ≤ TA ≤ 125°C 5 15
长期稳定性 0000h 至 1000h 40 ppm
1000h 至 2000h 15
dVOUT/dILOAD 负载调整率(拉电流) 0mA < ILOAD < 10mA,VIN = VOUT + 500mV 3 15 ppm/mA
负载调整率(灌电流) 0mA > ILOAD > - 10mA,VIN = VOUTF + 500mV 3 150 ppm/mA
VDO 压降电压(1) 20 200 mV
ISC 短路电流 35 mA
接通稳定时间 至 0.1%,CL = 1µF 2 ms
电源
IQ 静态电流 TA = 25°C 27 µA
–40°C ≤ TA ≤ 125°C 37
容性负载
CIN 稳定的输入电容器范围 –40°C ≤ TA ≤ 125°C 0.1 µF
CL 稳定的输出电容器范围(3) –40°C ≤ TA ≤ 125°C 0.1 22 µF
REF3012E 和 REF3016E 的最低电源电压为 1.8V。
使用框方法确定过热漂移。
电容器的 ESR 范围为 10mΩ 至 500mΩ