ZHCSHN2C February   2010  – January 2025 LM48580

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性:VDD = 3.6 V #GUID-238D0643-98EF-4676-B2E1-A584A5DF74F7/SNAS491599
    6. 5.6 典型性能特性
  7.   参数测量信息
  8. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 H 类运算
      2. 6.3.2 压电元件的属性
      3. 6.3.3 差分放大器说明
      4. 6.3.4 热关断
      5. 6.3.5 增益设置
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断功能
  9. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
        1. 7.2.1.1 正确选择外部元件
          1. 7.2.1.1.1 升压转换器电容器选型
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 升压转换器输出电容器选型
          1. 7.2.2.1.1 电感器选型
          2. 7.2.2.1.2 二极管选型
        2. 7.2.2.2 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  10. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 社区资源
    4. 8.4 商标
  11. 9 修订历史记录
  12. 10机械、封装和可订购信息

电气特性:VDD = 3.6 V(1)

以下规格适用于 RL = 6μF + 10Ω、 CBST = 1μF、CIN = 0.47μF、AV = 24dB,除非另有说明。限值适用于 TA = 25°C。
参数测试条件最小值 (3)典型值 (2)最大值 (3)单位
VDD电源电压范围2.55.5V
IDD静态电源电流,
VIN = 0V、RL = ∞
VDD = 3.6V2.74mA
VDD = 3V3mA
PD功耗
VOUT = 25P-P、f = 200Hz
VDD = 3.6V800mW
VDD = 3V830mW
ISD关断电流关断启用0.52µA
TWU唤醒时间从关断状态11.41.6ms
VOS差分输出失调电压VDD = 3.6V63360mV
AV增益GAIN = 悬空17.51818.5dB
GAIN = 接地23.52424.5dB
GAIN = VDD29.53030.5dB
RIN输入电阻465258kΩ
RIN增益输入电阻至 GND575kΩ
至 VDD131kΩ
VIN最大输入电压范围AV = 18dB3VP-P
VOUT输出电压
f = 200Hz、THD + N = 1%
VDD = 3.6V2530.5VP-P
VDD = 3V30.5VP-P
输出电压
f = 2kHz、THD + N = 5%
VDD = 3.6V11VP-P
VDD = 3V8.5VP-P
THD+N总谐波失真 + 噪声VOUT = 25VP-P、f = 200Hz0.16%
PSRR电源抑制比
VDD = 3.6V + 200mVp-p sine,输入 AC GND
fRIPPLE = 217Hz、75dB
fRIPPLE = 1kHz71dB
CMRR共模抑制比
VCM = 200mVP-P sine
fRIPPLE = 217Hz56dB
fRIPPLE = 1kHz55dB
fSW升压转换器开关频率2.1MHz
ILIMIT升压转换器电流限制1100mA
VIH逻辑高电平输入阈值SHDN1.2V
VIL逻辑低电平输入阈值SHDN0.45V
IIN输入漏电流SHDN0.11μA
电气特征表列出了在所列推荐工作条件下的保证规格,除非电气特征条件和/或注释另作修改或具体说明。典型规格仅为估计值,不能确保实现。
典型值表示 TA = +25°C 条件下以及产品表征时的建议运行条件下最有可能达到的参数标准,且该值未作具体说明。
数据表最小/最大规格限值通过设计、测试或统计分析来具体说明。