ZHCSHG8G October 1995 – January 2026 INA128 , INA129
PRODUCTION DATA
电源旁路电容器的位置应尽可能靠近电源引脚和接地引脚。该旁路电容器的建议值为 0.1μF 至 1μF。在采用高噪声或高阻抗电源的应用中,必要时增加更多去耦电容以提供补偿。这些去耦电容器必须放置在电源和 INA12x 器件之间。
增益电阻器必须靠近引脚 1 及引脚 8 放置。这种放置方式可限制布局环路并更大限度地减少耦合至器件中的任何噪声。