ZHCSH88I December   2017  – July 2024 LMV321A , LMV324A , LMV358A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚功能和配置
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 额定值
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:LMV321A
    5. 5.5 热性能信息:LMV358A
    6. 5.6 热性能信息:LMV324A
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 输入共模范围
      3. 6.3.3 轨到轨输出
      4. 6.3.4 过载恢复
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 LMV3xxA 低侧电流感测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 单电源光电二极管放大器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 输入和 ESD 保护
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

图 7-1 中的电路传递函数如方程式 1 所示。

方程式 1. V O U T   =   I L O A D   ×   R S H U N T   ×   G a i n  

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,使用方程式 2 展示了最大分流电阻。

方程式 2. R S H U N T   =   V S H U N T _ M A X I L O A D _ M A X   =   100   m V 1   A   =   100   m Ω  

使用方程式 2 计算出的 RSHUNT 为 100mΩ。由 ILOAD 和 RSHUNT 产生的电压降被 LMV3xxA 放大,以产生大约 0V 到 4.9V 的输出电压。使用 方程式 3 计算 LMV3xxA 产生必要输出电压所需的增益。

方程式 3. G a i n   =   ( V O U T _ M A X   -   V O U T _ M I N ) ( V I N _ M A X   -   V I N _ M I N )    

使用方程式 3 计算出的所需增益为 49V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。方程式 4 用于调整 RF 和 RG 电阻器的大小,将 LMV3xxA 的增益设置为 49V/V。

方程式 4. G a i n   = 1 +   ( R F   ) ( R G )    

选择 RF 为 57.6kΩ,RG 为 1.2kΩ 可提供等于 49V/V 的组合。图 7-2 展示了图 7-1 中所示电路测得的传递函数。请注意,增益只是反馈和增益电阻器的函数。通过改变电阻器的比率来调整该增益,并且实际电阻器值由设计人员想要建立的阻抗水平确定。阻抗水平决定了电流损耗、杂散电容的影响以及其他一些行为。并不存在适用于每个系统的最佳阻抗选择,您必须选择适合您的系统参数的阻抗。