ZHCSH88I December   2017  – July 2024 LMV321A , LMV324A , LMV358A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚功能和配置
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 额定值
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:LMV321A
    5. 5.5 热性能信息:LMV358A
    6. 5.6 热性能信息:LMV324A
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 输入共模范围
      3. 6.3.3 轨到轨输出
      4. 6.3.4 过载恢复
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 LMV3xxA 低侧电流感测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 单电源光电二极管放大器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 输入和 ESD 保护
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

LMV3xxA 系列包括单通道 (LMV321A)、双通道 (LMV358A) 和四通道 (LMV324A) 低压(2.5V 至 5.5V)运算放大器,具有轨到轨输出摆幅能力。这些运算放大器为空间受限、需要低压运行和高容性负载驱动的应用(例如大型电器、烟雾探测器和个人电子产品)提供了具有成本效益的解决方案。LMV3xxA 系列的容性负载驱动能力为 500pF,而电阻式开环输出阻抗使其可在远高于此的容性负载下更轻松实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压(2.5V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 LMV3xx 器件。

LMV3xxA 系列的稳健设计简化了电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。

LMV3xxA 系列采用业界通用封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 封装)。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装大小(2)
LMV321A DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
DCK(SC70,5) 2mm × 2.1mm
LMV358A D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DGK(VSSOP,8) 3mm × 4.9mm
PW(TSSOP,8) 3mm × 6.4mm
DDF(SOT-23,8) 2.9mm × 2.8mm
LMV324A D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
DYY(SOT-23,14) 4.2mm × 3.26mm
PW(TSSOP,14) 5mm × 6.4mm
有关所有可用封装,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LMV321A LMV358A LMV324A 单极低通滤波器单极低通滤波器