ZHCSH38A October 2017 – June 2022 LMT87-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 所示为 LMT87-Q1 在整个温度范围内的输出电压。该表是确定 LMT87-Q1 精度规格(列于精度特性表中)的基准。例如,可在主机处理器查找表中使用该表。包含该数据的文件可从工具和软件模型下的 LMT87-Q1 产品文件夹中下载。
温度 (°C) | VOUT (mV) | 温度 (°C) | VOUT (mV) | 温度 (°C) | VOUT (mV) | 温度 (°C) | VOUT (mV) | 温度 (°C) | VOUT (mV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50 | 3277 | -10 | 2767 | 30 | 2231 | 70 | 1679 | 110Ω | 1115 | ||||
-49 | 3266 | -9 | 2754 | 31 | 2217 | 71 | 1665 | 111 | 1101 | ||||
–48 | 3254 | –8 | 2740 | 32 | 2204 | 72 | 1651 | 112 | 1087 | ||||
-47 | 3243 | –7 | 2727 | 33 | 2190 | 73 | 1637 | 113 | 1073 | ||||
-46 | 3232 | -6 | 2714 | 34 | 2176 | 74 | 1623 | 114 | 1058 | ||||
–45 | 3221 | -5 | 2700 | 35 | 2163 | 75 | 1609 | 115 | 1044 | ||||
-44 | 3210 | –4 | 2687 | 36 | 2149 | 76 | 1595 | 116 | 1030 | ||||
-43 | 3199 | -3 | 2674 | 37 | 2136 | 77 | 1581 | 117 | 1015 | ||||
–42 | 3186 | -2 | 2660 | 38 | 2122 | 78 | 1567 | 118 | 1001 | ||||
–41 | 3173 | -1 | 2647 | 39 | 2108 | 79 | 1553 | 119 | 987 | ||||
-40 | 3160 | 0 | 2633 | 40 | 2095 | 80 | 1539 | 120 | 973 | ||||
–39 | 3147 | 1 | 2620 | 41 | 2081 | 81 | 1525 | 121 | 958 | ||||
-38 | 3134 | 2 | 2607 | 42 | 2067 | 82 | 1511 | 122 | 944 | ||||
-37 | 3121 | 3 | 2593 | 43 | 2054 | 83 | 1497 | 123 | 929 | ||||
–36 | 3108 | 4 | 2580 | 44 | 2040 | 84 | 1483 | 124 | 915 | ||||
-35 | 3095 | 5 | 2567 | 45 | 2026 | 85 | 1469 | 125 | 901 | ||||
-34 | 3082 | 6 | 2553 | 46 | 2012 | 86 | 1455 | 126 | 886 | ||||
-33 | 3069 | 7 | 2540 | 47 | 1999 年 | 87 | 1441 | 127 | 872 | ||||
-32 | 3056 | 8 | 2527 | 48 | 1985 | 88 | 1427 | 128 | 858 | ||||
–31 | 3043 | 9 | 2513 | 49 | 1971 年 | 89 | 1413 | 129 | 843 | ||||
–30 | 3030 | 10 | 2500 | 50 | 1958 年 | 90 | 1399 | 130 | 829 | ||||
-29 | 3017 | 11 | 2486 | 51 | 1944 年 | 91 | 1385 | 131 | 814 | ||||
-28 | 3004 | 12 | 2473 | 52 | 1930 年 | 92 | 1371 | 132 | 800 | ||||
-27 | 2991 | 13 | 2459 | 53 | 1916 | 93 | 1356 | 133 | 786 | ||||
–26 | 2978 | 14 | 2446 | 54 | 1902 | 94 | 1342 | 134 | 771 | ||||
–25 | 2965 | 15 | 2433 | 55 | 1888 | 95 | 1328 | 135 | 757 | ||||
–24 | 2952 | 16 | 2419 | 56 | 1875 | 96 | 1314 | 136 | 742 | ||||
-23 | 2938 | 17 | 2406 | 57 | 1861 | 97 | 1300 | 137 | 728 | ||||
–22 | 2925 | 18 | 2392 | 58 | 1847 | 98 | 1286 | 138 | 713 | ||||
-21 | 2912 | 19 | 2379 | 59 | 1833 | 99 | 1272 | 139 | 699 | ||||
–20 | 2899 | 20 | 2365 | 60 | 1819 | 100 | 1257 | 140 | 684 | ||||
–19 | 2886 | 21 | 2352 | 61 | 1805 | 101 | 1243 | 141 | 670 | ||||
–18 | 2873 | 22 | 2338 | 62 | 1791 | 102 | 1229 | 142 | 655 | ||||
-17 | 2859 | 23 | 2325 | 63 | 1777 | 103 | 1215 | 143 | 640 | ||||
–16 | 2846 | 24 | 2311 | 64 | 1763 | 104 | 1201 | 144 | 626 | ||||
-15 | 2833 | 25 | 2298 | 65 | 1749 | 105 | 1186 | 145 | 611 | ||||
-14 | 2820 | 26 | 2285 | 66 | 1735 | 106 | 1172 | 146 | 597 | ||||
–13 | 2807 | 27 | 2271 | 67 | 1721 | 107 | 1158 | 147 | 582 | ||||
–12 | 2793 | 28 | 2258 | 68 | 1707 | 108 | 1144 | 148 | 568 | ||||
–11 | 2780 | 29 | 2244 | 69 | 1693 | 109 | 1130 | 149 | 553 | ||||
150 | 538 |
虽然 LMT87-Q1 的线性度非常高,但响应却显示出轻微的伞形抛物线形状。表 8-1 非常准确地反映了这种形状。可根据抛物线公式(Equation1)计算传输表。
抛物线公式是传输表的近似表达式,在极端温度范围内,公式的精度略有降低。可根据Equation1 求解 T,结果为:
对于精度更低的线性传递函数近似值,根据表 8-1,使用两点式公式(Equation3),可轻松计算出所需温度范围内的直线:
其中
例如,如果用户希望用该公式进行计算,则在 20°C 至 50°C 的温度范围内,其计算过程如下:
使用这种线性逼近方法,可为一个或多个感兴趣的温度范围估计传递函数。