ZHCSH03D August 2017 – December 2024 TPS1H000-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1H000-Q1 器件是受到全面保护的单通道高侧电源开关,具有集成式 1000mΩ NMOS 功率 FET。
可调节电流限制可通过限制浪涌或过载电流来提高系统可靠性。高精度电流限制可增强过载保护,从而简化前沿电源设计。拥有可配置的特性,能够在功能、成本和热耗散方面提供相应的设计灵活性。
该器件支持对数字状态输出进行全面诊断。在导通和关断状态下皆可进行开路负载检测。无论是否有 MCU,该器件都能正常工作。“独立”模式支持在隔离型系统中使用此器件。
典型方框图
“自动重试”模式下的电流限制保护