ZHCSH03D August 2017 – December 2024 TPS1H000-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| td(on) | 导通延迟时间,IN 上升沿至 VOUT 的 10% | VVS = 13.5V,VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0.1A | 20 | 50 | 90 | µs |
| td(off) | 关断延迟时间,IN 下降沿至 VOUT 的 90% | VVS = 13.5V,VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0.1A | 20 | 50 | 90 | µs |
| dV/dt(on) | 压摆率导通,VOUT 从 10% 至 90% | VVS = 13.5V,VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0.1A | 0.1 | 0.6 | V/µs | |
| dV/dt(off) | 压摆率关断,VOUT 从 90% 至 10% | VVS = 13.5V,VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0.1A | 0.3 | 0.9 | V/µs | |
图 5-1 输出延迟特性
图 5-2 负载开路消隐时间特性