ZHCSGW6C October   2017  – June 2024 CSD25501F3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4Specifications
    1. 4.1 Electrical Characteristics
    2. 4.2 Thermal Information
    3. 4.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6Revision History
  8. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明

此 –20V、64mΩ P 沟道 FemtoFET™ MOSFET 经过设计和优化,能够更大限度地减小在许多手持式和移动应用中占用的空间。这项技术能够在替代标准小信号 MOSFET 的同时大幅减小封装尺寸。集成的 10kΩ 钳位电阻器 (RC) 可根据占空比让栅极电压 (VGS) 高于最大内部栅极氧化值 –6V。通过二极管的栅极泄漏 (IGSS) 随着 VGS 增加到高于 –6V 而增加。

产品概要
TA = 25°C 典型值 单位
VDS 漏源电压 -20 V
Qg 栅极电荷总量 (-4.5V) 1.02 nC
Qgd 栅极电荷(栅极到漏极) 0.09 nC
RDS(on) 漏源
导通电阻
VGS = -1.8V 120 mΩ
VGS = -2.5V 86
VGS = -4.5V 64
VGS(th) 阈值电压 -0.75 V
器件信息
器件(1) 数量 介质 封装 运输
CSD25501F3 3000 7 英寸卷带 Femto
0.73mm × 0.64mm
基板栅格阵列 (LGA)
卷带
包装
CSD25501F3T 250
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
绝对最大额定值
TA = 25°C(除非另外注明) 值 单位
VDS 漏源电压 -20 V
VGS 栅源电压 -20 V
ID 持续漏极电流(1) -3.6 A
IDM 脉冲漏极电流(1)(2) -13.6 A
PD 功率耗散(1) 500 mW
V(ESD) 人体放电模型 (HBM) 4000 V
充电器件模型 (CDM) 2000
TJ、
Tstg
工作结温,
贮存温度
-55 至 150 °C
安装在覆铜区域最小的 FR4 电路板上时的典型 RθJA = 255°C/W。
脉冲持续时间 ≤100μs,占空比 ≤1%。

CSD25501F3 典型器件尺寸...............典型器件尺寸
CSD25501F3 顶视图......... 顶视图