ZHCSGS7J september   2017  – august 2023 TPS7B82-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. Revision History
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics: Grade 1 Options
    6. 6.6 Electrical Characteristics: Grade 0 Options
    7. 6.7 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Device Enable (EN)
      2. 7.3.2 Undervoltage Shutdown
      3. 7.3.3 Current Limit
      4. 7.3.4 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With VIN Lower Than 3 V
      2. 7.4.2 Operation With VIN Larger Than 3 V
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Input Capacitor
        2. 8.2.2.2 Output Capacitor
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Power Supply Recommendations
    4. 8.4 Layout
      1. 8.4.1 Layout Guidelines
      2. 8.4.2 Layout Example
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 Trademarks
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明

在汽车电池连接应用中,低静态电流 (IQ) 对于省电和延长电池寿命而言至关重要。对于始终开启的系统,必须要实现超低 IQ

TPS7B82-Q1 是一款旨在在 3V 至 40V(45V 负载突降保护)宽输入电压范围内运行的低压降线性稳压器。TPS7B82-Q1 的工作电压低至 3V,因此可在冷启动以及启动和停止情况下继续工作。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7µA,是用于为待机系统中的微控制器 (MCU) 和 CAN/LIN 收发器供电的理想解决方案。

这些器件具有集成的短路和过流保护功能。该器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,结温范围为 -40°C 至 +150°C。此外,该器件采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行。由于这些特性,该器件旨在用作各种汽车应用的电源。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS7B82-Q1 DGN(HVSSOP,8) 3 mm × 4.9 mm
DRV(WSON,6) 2mm × 2mm
KVU(TO-252,5) 6.6 mm × 10.11 mm
PWP(HTSSOP,14) 5mm × 6.4mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 x 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-02C2FF47-4CCF-425B-ADC0-EE8B58709329-low.gif典型应用原理图