DAC38RF82 和 DAC38RF89 是高性能的宽带宽型射频采样数模转换器 (DAC),能够实现高达 3.33GSPS 的双通道输入数据速率或高达 9GSPS 的 8 位单通道运行状态。这些器件具有一个多达 8 通道的低功耗 JESD204B 接口,最大比特率为 12.5Gbps。
在双通道运行状态下,无插值时输入接口的数据速率高达 3.33GSPS(12 位分辨率)和 2.5GSPS(16 位分辨率)。当用作具有 2x 至 24x 插值模式的复合基带发送器时,DAC38RF82 或 DAC38RF89 可以合成具有 16 位输入分辨率的高达 2GHz 带宽的宽带信号和具有 12 位输入分辨率的 2.66GHz 带宽的宽带信号。
8 位模式允许以 9GSPS 的最大 DAC 采样率进行输入,并可合成 0 至 4.5GHz 的宽带信号。
可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 时钟的生成。DAC38RF82 和 DAC38RF89 支持不同的 VCO 频率范围,如器件比较表 所示。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DAC38RF82 | FCBGA (144) | 10.0mm x 10.0mm |
DAC38RF89 |
Changes from B Revision (August 2017) to C Revision
Changes from A Revision (April 2017) to B Revision
Changes from * Revision (February 2017) to A Revision
PART NUMBER | ANALOG OUTPUT TYPE | VCO0 CENTER FREQUENCY | VCO1 CENTER FREQUENCY |
---|---|---|---|
DAC38RF82 | Differential | 5.9 GHz | 8.9 GHz |
DAC38RF89 | Differential | 5 GHz | 7.5 GHz |