ZHCSG29G March   2017  – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 说明(续)
  6. 6 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  额定功率
    6. 7.6  绝缘规格
    7. 7.7  安全相关认证
    8. 7.8  安全限值
    9. 7.9  电气特性 - 5V 输入、5V 输出
    10. 7.10 电源电流特性 - 5V 输入,5V 输出
    11. 7.11 电气特性 - 3.3V 输入、5V 输出
    12. 7.12 电源电流特性 - 3.3V 输入,5V 输出
    13. 7.13 电气特性 - 5V 输入、3.3V 输出
    14. 7.14 电源电流特性 - 5V 输入,3.3V 输出
    15. 7.15 电气特性 - 3.3V 输入、3.3V 输出
    16. 7.16 电源电流特性 - 3.3V 输入,3.3V 输出
    17. 7.17 开关特性 - 5V 输入,5V 输出
    18. 7.18 开关特性 - 3.3V 输入,5V 输出
    19. 7.19 开关特性 - 5V 输入,3.3V 输出
    20. 7.20 开关特性 - 3.3V 输入,3.3V 输出
    21. 7.21 绝缘特性曲线
    22. 7.22 典型特性
  8. 8 参数测量信息
  9. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 9.3.2 上电和断电行为
      3. 9.3.3 电流限制、热过载保护
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 器件 I/O 原理图
  10. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
        1. 10.2.3.1 绝缘寿命
  11. 11电源相关建议
  12. 12布局
    1. 12.1 布局指南
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 布局示例
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 器件支持
      1. 13.1.1 开发支持
    2. 13.2 文档支持
      1. 13.2.1 相关文档
    3. 13.3 相关链接
    4. 13.4 接收文档更新通知
    5. 13.5 支持资源
    6. 13.6 商标
    7. 13.7 Electrostatic Discharge Caution
    8. 13.8 术语表
  14. 14机械、封装和可订购信息

绝缘规格

参数测试条件值单位
常规
CLR外部间隙(1)端子间的最短空间距离>8mm
CPG外部爬电距离(1)端子间的最短封装表面距离>8mm
DTI绝缘穿透距离最小内部间隙(内部间隙 – 电容式信号隔离)> 21µm
最小内部间隙(内部间隙 – 变压器电源隔离)>120
CTI相对漏电起痕指数DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112> 600V
材料组别符合 IEC 60664-1I
过压类别(符合 IEC 60664-1)额定市电电压 ≤ 300VRMSI-IV
额定市电电压 ≤ 600 VRMSI-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMSI-III
DIN V VDE 0884-11:2017-01(2)
VIORM最大重复峰值隔离电压交流电压(双极)1414VPK
VIOWM最大工作隔离电压交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 10-51000VRMS
直流电压1414VDC
VIOTM最大瞬态隔离电压VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
7071VPK
VIOSM最大浪涌隔离电压(3)采用符合 IEC 62368-1 的测试方法,1.2/50 µs 波形,
VTEST = 1.6 × VIOSM = 10000VPK(鉴定测试)
6250VPK
qpd视在电荷(4)方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s
≤ 5pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s
≤ 5
方法 b1,常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试),
Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s;
Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s
≤ 5
CIO势垒电容,输入至输出(5)VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1 MHz~3.5pF
RIO绝缘电阻(5)VIO = 500V,TA = 25°C> 1012Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C> 1011
VIO = 500V,TS = 150°C> 109
污染等级2
气候类别40/125/21
UL 1577
VISO(UL)可承受的隔离电压VTEST = VISO(UL)= 5000VRMS,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 × VISO(UL) = 6000VRMS,t = 1s(100% 生产测试)
5000VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全额定值。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件。