ZHCSG29G March   2017  – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 说明(续)
  6. 6 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  额定功率
    6. 7.6  绝缘规格
    7. 7.7  安全相关认证
    8. 7.8  安全限值
    9. 7.9  电气特性 - 5V 输入、5V 输出
    10. 7.10 电源电流特性 - 5V 输入,5V 输出
    11. 7.11 电气特性 - 3.3V 输入、5V 输出
    12. 7.12 电源电流特性 - 3.3V 输入,5V 输出
    13. 7.13 电气特性 - 5V 输入、3.3V 输出
    14. 7.14 电源电流特性 - 5V 输入,3.3V 输出
    15. 7.15 电气特性 - 3.3V 输入、3.3V 输出
    16. 7.16 电源电流特性 - 3.3V 输入,3.3V 输出
    17. 7.17 开关特性 - 5V 输入,5V 输出
    18. 7.18 开关特性 - 3.3V 输入,5V 输出
    19. 7.19 开关特性 - 5V 输入,3.3V 输出
    20. 7.20 开关特性 - 3.3V 输入,3.3V 输出
    21. 7.21 绝缘特性曲线
    22. 7.22 典型特性
  8. 8 参数测量信息
  9. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 9.3.2 上电和断电行为
      3. 9.3.3 电流限制、热过载保护
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 器件 I/O 原理图
  10. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
        1. 10.2.3.1 绝缘寿命
  11. 11电源相关建议
  12. 12布局
    1. 12.1 布局指南
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 布局示例
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 器件支持
      1. 13.1.1 开发支持
    2. 13.2 文档支持
      1. 13.2.1 相关文档
    3. 13.3 相关链接
    4. 13.4 接收文档更新通知
    5. 13.5 支持资源
    6. 13.6 商标
    7. 13.7 Electrostatic Discharge Caution
    8. 13.8 术语表
  14. 14机械、封装和可订购信息

概述

ISOW784x 系列器件具有一个高效、低辐射隔离式直流/直流转换器和四个高速隔离式数据通道。图 9-1 显示了 ISOW784x 系列器件的功能方框图。

集成式直流/直流转换器采用开关模式操作和专有的电路技术来降低功率损耗并提高了效率。专用控制机制、时钟方案和高 Q 值片上变压器带来了高效率和低辐射。集成式变压器采用薄膜聚合物作为绝缘栅。

VCC 电源为初级侧电源控制器供电,该控制器负责开关连接到集成式变压器的功率级。电源会传输到次级侧,经过整流后调节至 3.3V 或 5V,具体取决于 SEL 引脚。输出电压 VISO 会被监控,而反馈信息会通过专用的隔离式通道传输至初级侧。随即会相应地调整初级侧开关级的占空比。电源转换器的快速反馈控制环路确保负载瞬变过程中具有低过冲和下冲。VCC 和 VISO 电源集成了带迟滞功能的欠压闭锁 (UVLO) 功能,确保系统在有噪声的条件下保持性能稳定。集成的软启动机制确保浪涌电流受控,并避免上电期间输出端出现任何过冲。

集成的信号隔离通道采用开关键控 (OOK) 调制方案,以跨越基于二氧化硅的隔离栅传输数字数据。发送器通过跨隔离栅发送高频载波来表示一种状态,通过不发送信号来表示另一种状态。接收器在信号调节完成后对信号进行解调并通过缓冲器级产生输出。信号隔离通道采用了先进的电路技术,可最大限度地提高 CMTI 性能,并最大限度地减少高频载波和 IO 缓冲器开关产生的辐射。图 9-2 显示了典型信号隔离通道的功能方框图。

ISOW784x 系列器件适用于布板空间有限且需要更多集成的应用。该系列器件还适用于为满足所需隔离规范而采用体积庞大且价格昂贵的电源变压器的超高电压应用。