ISOW784x 是一系列具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650 mW 的隔离式电源,可按各种输入和输出电压进行配置。因此,得益于这些器件,空间受限的隔离式设计将不再需要单独的隔离式电源。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ISOW7840 ISOW7841 ISOW7842 ISOW7843 ISOW7844 |
SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (March 2019)to RevisionG (August 2021)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (November 2017)to RevisionF (March 2019)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (November 2017)to RevisionE (November 2017)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (October 2017)to RevisionD (November 2017)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (June 2017)to RevisionC (October 2017)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (March 2017)to RevisionB (June 2017)
在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 时,ISOW784x 系列器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。提供各种正向和反向通道配置。如果输入信号丢失,不带 F 后缀的 ISOW784x 器件默认输出高电平,而带有 F 后缀的器件默认输出低电平(请参阅 VSI 和 VSO 可为 VCC 或 VISO,具体取决于通道方向)。
这些器件有助于防止数据总线(例如,RS-485、RS-232 和 CAN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,该器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。电源转换器效率较高,因而能够在较高的环境温度下工作。器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (SOIC-WB) DWE 封装。
引脚 | I/O | 说明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||||||
ISOW7840 | ISOW7841 | ISOW7842 | ISOW7843 | ISOW7844 | |||
GND1 | 2、8 | 2、8 | 2、8 | 2、8 | 2、8 | — | VCC 的接地连接 |
GND2 | 9、15 | 9、15 | 9、15 | 9、15 | 9、15 | — | VISO 的接地连接 |
INA | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | I | 输入通道 A |
INB | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | I | 输入通道 B |
INC | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | I | 输入通道 C |
IND | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | I | 输入通道 D |
NC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 未连接 |
OUTA | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | O | 输出通道 A |
OUTB | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | O | 输出通道 B |
OUTC | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | O | 输出通道 C |
OUTD | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | O | 输出通道 D |
SEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | I | VISO 选择引脚。当 SEL 短接至 VISO 时,VISO = 5V。当 SEL 短接至 GND2 或保持悬空时,VISO = 3.3V。如需更多信息,请参阅Topic Link Label9.4。 |
VCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 电源电压 |
VISO | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 由 SEL 引脚确定的隔离式电源电压 |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压 | –0.5 | 6 | V |
VISO | 隔离式电源电压 | –0.5 | 6 | V |
VIO | INx、OUTx、SEL 引脚处的电压 | –0.5 | VCC + 0.5, VISO + 0.5(3) | V |
IO | 通过数据通道的最大输出电流 | -15 | 15 | mA |
TJ | 结温 | 150 | °C | |
Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | ℃ |
热指标(1) | ISOW784x | 单位 | |
---|---|---|---|
DWE (SOIC) | |||
16 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 56.8 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 15.6 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 28.5 | °C/W |
ΨJT | 结至顶部特征参数 | 2.4 | °C/W |
ΨJB | 结至电路板特征参数 | 28.5 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | — | °C/W |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | 最大功耗(两侧) | 1.02 | W | |||
PD1 | 最大功耗(侧 1) | 0.51 | W | |||
PD2 | 最大功耗(侧 2) | 0.51 | W |