ZHCSFU5G November   2016  – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 5V 电源
    10. 5.10 电源电流特性 - 5V 电源
    11. 5.11 电气特性 - 3.3V 电源
    12. 5.12 电源电流特性 - 3.3V 电源
    13. 5.13 电气特性 - 2.5V 电源 
    14. 5.14 电源电流特性 - 2.5V 电源
    15. 5.15 开关特性 - 5V 电源
    16. 5.16 开关特性 - 3.3V 电源
    17. 5.17 开关特性 - 2.5V 电源
    18. 5.18 绝缘特性曲线
    19. 5.19 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 相关链接
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

开关特性 - 5V 电源

VCC1 = VCC2 = 5V ±10%(在建议运行条件下测得,除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
tPLH、tPHL 传播延迟时间 请参阅图 6-1 6 10.7 17 ns
PWD 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| 0 5.9 ns
tsk(o) 通道间输出偏斜时间(2) 同向通道 4 ns
tsk(pp) 器件间偏斜时间(3) 4.4 ns
tr 输出信号上升时间 请参阅图 6-1 2.4 3.9 ns
tf 输出信号下降时间 2.4 3.9 ns
tPHZ 禁用传播延时,高电平至高阻抗输出 请参阅图 6-2 9 22 ns
tPLZ 禁用传播延时,低电平至高阻抗输出 9 20 ns
tPZH 启用传播延时,高阻抗至高电平输出,适用于 ISO774x 7 20 ns
启用传播延时,高阻抗至高电平输出,适用于带有后缀 F 的 ISO774x 3 8.5 μs
tPZL 启用传播延时,高阻抗至低电平输出,适用于 ISO774x 3 8.5 μs
启用传播延时,高阻抗至低电平输出,适用于带有后缀 F 的 ISO774x 7 20 ns
tDO 输入功率损耗的默认输出延时时间 从 VCC 低于 1.7V 之时开始测量。请参阅图 6-4 0.1 0.3 μs
tie 时间间隔误差 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 0.8 ns
也称为脉冲偏斜。
tsk(o) 是以下单个器件的输出之间的偏斜:所有驱动输入均连在一起且在驱动相同负载时输出在相同方向上开关。
tsk(pp) 是以下不同器件的任意端子之间的传播延迟时间差幅度:在相同电源电压、温度、输入信号和负载下工作,同时在相同方向上开关。