ZHCSFU5G November   2016  – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 5V 电源
    10. 5.10 电源电流特性 - 5V 电源
    11. 5.11 电气特性 - 3.3V 电源
    12. 5.12 电源电流特性 - 3.3V 电源
    13. 5.13 电气特性 - 2.5V 电源 
    14. 5.14 电源电流特性 - 2.5V 电源
    15. 5.15 开关特性 - 5V 电源
    16. 5.16 开关特性 - 3.3V 电源
    17. 5.17 开关特性 - 2.5V 电源
    18. 5.18 绝缘特性曲线
    19. 5.19 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 相关链接
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

安全限值

安全限制(1)旨在最大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。I/O 发生故障时会导致低电阻接地或连接到电源,如果没有限流电路,则会因为功耗过大而导致芯片过热并损坏隔离栅,甚至可能导致辅助系统出现故障。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
DWW-16 封装
IS 安全输入、输出或电源电流 RθJA = 58.3°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-1 390 mA
RθJA = 58.3 °C/W,VI = 3.6 V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-1 596 mA
RθJA = 58.3°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-1 780 mA
PS 安全输入、输出或总功率 RθJA = 58.3°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-4 2144 mW
TS 最高安全温度 150 °C
DW-16 封装
IS 安全输入、输出或电源电流 RθJA = 83.4°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-2 273 mA
RθJA = 83.4°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-2 416
RθJA = 83.4°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-2 545
PS 安全输入、输出或总功率 RθJA = 83.4°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-5 1499 mW
TS 最高安全温度 150 °C
DBQ-16 封装
IS 安全输入、输出或电源电流 RθJA = 109°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3 209 mA
RθJA = 109°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3 319
RθJA = 109°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3 417
PS 安全输入、输出或总功率 RθJA = 109°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-6 1147 mW
TS 最高安全温度 150 °C
最高安全温度 TS 与器件指定的最大结温 TJ 的值相同。IS 和 PS 参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超出 IS 和 PS 的最大限值。这些限值随环境温度 TA 的变化而变化。

节 5.4中的结至空气热阻 RθJA 是安装在引线式表面贴装封装高 K 测试板上的器件的热阻。可使用以下公式计算各参数值:
TJ = TA + RθJA × P,其中,P 为器件所耗功率。
TJ(max) = TS = TA + RθJA × PS,其中,TJ(max) 为允许的最大结温。
PS = IS × VI,其中,VI 为最大输入电压。