ZHCSFQ6G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
| 热指标(1) | ISO772x | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DW (SOIC) | DWV (SOIC) | D (SOIC) | |||
| 16 引脚 | 16 引脚 | 8 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 86.5 | 84.3 | 137.7 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 49.6 | 36.3 | 54.9 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 49.7 | 47.0 | 71.7 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 32.3 | 7.4 | 7.1 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 49.2 | 45.1 | 70.7 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | — | — | — | °C/W |