ZHCSFQ6G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
ISO772x 系列器件采用开关键控 (OOK) 调制方案,可通过基于二氧化硅的隔离栅传输数字数据。发送器通过隔离栅发送高频载波来表示一种数字状态,而不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在高级信号调节后对信号进行解调并通过缓冲器级产生输出。这些器件还采用了先进的电路技术,可充分提高 CMTI 性能,并有效减少高频载波和 IO 缓冲器开关产生的辐射。图 8-1 为数字电容隔离器的概念方框图,展示了典型通道的功能方框图。