ZHCSEO7D October   2015  – October 2025 LM27761

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 欠压锁定
      2. 6.3.2 输入电流限值
      3. 6.3.3 PFM 操作
      4. 6.3.4 输出放电
      5. 6.3.5 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 使能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用 - 稳压电压逆变器
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 电荷泵电压逆变器
        2. 7.2.2.2 负低压降线性稳压器
        3. 7.2.2.3 功率耗散
        4. 7.2.2.4 输出电压设置
        5. 7.2.2.5 外部电容器选型
          1. 7.2.2.5.1 电荷泵输出电容器
          2. 7.2.2.5.2 输入电容器
          3. 7.2.2.5.3 飞跨电容器
          4. 7.2.2.5.4 LDO 输出电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

外部电容器选型

LM27761 需要 4 个外部电容器才能正常运行。TI 建议使用表面贴装多层陶瓷电容器。这些电容器体积小、价格低廉,并且 ESR 非常低(典型值 ≤ 15mΩ)。由于与陶瓷电容器相比具有高 ESR,TI 通常不建议将钽电容器、OS-CON 电容器和铝电解质电容器与 LM27761 配合使用。

对于大多数应用,最好将具有 X7R 或 X5R 温度特性的陶瓷电容器与 LM27761 配合使用。这些电容器具有严格的电容容差(高达 ±10%),并在温度范围内保持该值(X7R:–55°C 至 +125°C 范围内为 ±15%;X5R 在 –55°C 至 +85°C 范围内为 ±15%)。

TI 不建议为 LM27761 使用具有 Y5V 或 Z5U 温度特性的电容器。这些电容器通常具有宽电容容差(80%、……20%)并随温度变化而显著变化(Y5V:22%、–82%(在 –30°C 至 +85°C 范围内);Z5U:22%、–56%(在 10°C 到 85°C 范围内)。在某些情况下,额定值为 1µF 的 Y5V 或 Z5U 电容器的电容可以低至 0.1µF。这种不利偏差可能会导致 Y5V 和 Z5U 电容器不符合 LM27761 的最小电容要求。

陶瓷电容器的净电容随着直流偏置的增加而降低。这种性能下降会导致输入和输出端的电容低于预期,从而导致纹波电压和电流更高。在明显低于电容器额定电压的直流偏置电压下使用电容器通常可将直流偏置影响降至最低。有关电容器直流偏置特性的信息,请咨询电容器制造商。

电容特性会随不同的应用条件、电容器类型和电容器制造商而明显不同。TI 强烈建议在设计过程的早期使用大规模生产电容器,对 LM27761 电路进行全面评估。此操作有助于确保电容的任何此类变化都不会对电路性能产生负面影响。