ZHCSEK4E December 2015 – August 2022 LMX2582
PRODUCTION DATA
LMX2582 是一款集成了 VCO 的低噪声宽带射频 PLL,支持的频率范围为 20MHz 至 5.5GHz。该器件支持分数 N 和整数 N 模式,具有一个 32 位分数分频器,支持选择合适的频率。其积分噪声为 47fs(对于 1.8GHz 输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的 PLL 和 VCO 积分噪声与集成的低压线性稳压器 (LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。
该器件可接受高达 1.4GHz 的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。附加的可编程低噪声乘法器可帮助用户减轻整数边界杂散的影响。在分数 N 模式下,该器件可将输出相位调整 32 位分辨率。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持耗时小于 25µs 的快速校准选项。
使用一个 3.3V 电源即可能实现此性能。该器件支持 2 个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从 VCO 输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。
| 器件型号 | 说明 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
LMX2582RHAT LMX2582RHAR | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |