ZHCSEH2D September 2014 – August 2025 DRV2624
PRODUCTION DATA
触觉效果可在 RTP 模式下或通过使用波形序列发生器进行播放。通过向 GO 位写入 1,或者在触发器脉冲或触发器电平配置中使用外部触发器,可以触发该进程(RTP 或者波形序列发生器)。通过向 GO 位写入 0,或者通过外部 TRIG/INTZ 引脚发送停止触发信号,可以提前终止波形。