ZHCSEB9A October 2015 – November 2015 LMK61PD0A2
PRODUCTION DATA.
LMK61PD0A2 是一款超低抖动的 PLLatinumTM 引脚可选振荡器。该振荡器可生成通用基准时钟。 该器件在出厂前进行了预编程,可支持七种不同基准时钟频率。相应频率可通过将每个 FS[1:0] 配置为 VDD、GND 或 NC(无连接)进行选择。 输出格式可通过将操作系统 (OS) 的引脚配置为 VDD、GND 或 NC 进行选择,三种配置方式分别对应格式 LVPECL、LVDS 以及 HCSL。 内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。 该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMK61PD0A2 | 8 引脚 QFM (SIA) | 7.0mm x 5.0mm |