ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
eCAP 模块可用于对外部事件的准确计时很重要的系统中。
eCAP 的应用包含:
eCAP 模块包括以下特性:
eCAP 输入通过输入 X-BAR 连接到任何 GPIO 输入。APWM 输出通过指向 GPIO 多路复用器中 OUTPUTx 位置的输出 X-BAR 连接到 GPIO 引脚。请参阅节 5.4.2和节 5.4.3。
图 6-49 显示了 eCAP 模块的方框图。
图 6-49 eCAP 方框图eCAP 模块由 PERx.SYSCLK 计时。
PCLKCR3 寄存器中的时钟使能位 (ECAP1–ECAP6) 单独关闭 eCAP 模块(以实现低功耗运行)。复位时,ECAP1ENCLK 设置为低电平,表明外设时钟已关闭。