ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
根据最终应用设计和运行情况,IDD 和 IDDIO 电流可能有所不同。最终产品中超过建议最大功率耗散的系统可能需要额外的散热增强措施。环境温度 (TA) 随最终应用和产品设计的不同而不同。影响可靠性和功能性的关键参数是结温 TJ,而不是环境温度。因此,应该注意将 TJ 保持在指定限值内。应该测量 Tcase 以评估工作结温 TJ。通常在封装顶部表面的中心测量 Tcase。热应用报告半导体和 IC 封装热指标 有助于理解热指标和相关定义。