ZHCSE62C July 2015 – July 2025 ISO7831
PRODUCTION DATA
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行了认证 | 根据 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 进行了认证 | 根据 UL 1577 组件认证计划进行了认证 | 根据 GB 4943.1 进行了认证 | 根据 EN 61010-1 和 EN 62368-1 进行了认证 |
| 证书编号:40040142 | 主合同编号:220991 | 文件编号:E181974 | 证书编号:CQC15001121716 | 客户端 ID 编号:77311 |