ZHCSE62C July   2015  – July 2025 ISO7831

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  额定功率
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 5V 电源
    10. 5.10 电源电流特性 - 5V 电源
    11. 5.11 电气特性 - 3.3V 电源
    12. 5.12 电源电流特性 - 3.3V 电源
    13. 5.13 电气特性 - 2.5V 电源
    14. 5.14 电源电流特性 - 2.5V 电源
    15. 5.15 开关特性 - 5V 电源
    16. 5.16 开关特性 - 3.3V 电源
    17. 5.17 开关特性 - 2.5V 电源
    18. 5.18 绝缘特性曲线
    19. 5.19 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
        1. 9.1.1.1 相关链接
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

安全限值

安全限制旨在最大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。I/O 发生故障时会导致低电阻接地或连接到电源,如果没有限流电路,则会因为功耗过大而导致芯片过热并损坏隔离栅,甚至可能导致辅助系统出现故障。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
DW 封装
IS安全输入、输出或电源电流RθJA = 81.1°C/W,VI = 5.5 V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3280mA
RθJA = 81.1°C/W,VI = 3.6 V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3428
RθJA = 81.1 °C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3560
PS安全输入、输出或总功率RθJA = 81.1°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-51541mW
TS最高安全温度150°C
DWW 封装
IS安全输入、输出或电源电流RθJA = 83.4°C/W,VI = 5.5 V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-4273mA
RθJA = 83.4°C/W,VI = 3.6 V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-4416
RθJA = 83.4°C/W,VI = 2.75 V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-4545
PS安全输入、输出或总功率RθJA = 83.4°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-61499mW
TS最高安全温度150°C

最高安全温度指为器件指定的最高结温。结温取决于应用硬件中所安装器件的功耗和结至空气热阻。节 5.4 表中的假定结至空气热阻所属器件安装在引线式表面贴装封装对应的高 K 测试板上。功耗为建议的最大输入电压与电流之积。因此,结温是环境温度加上功耗与结至空气热阻之积。