ZHCSDZ8G June 2015 – December 2024 TXS0108E-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 (驱动) | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
| tPHL | 传播延迟时间 高至低电平输出 | A 至 B | 推挽驱动 | 3.8 | 3.28 | ns | |||
| 开漏驱动 | 5.3 | 4.8 | |||||||
| tPLH | 传播延迟时间 低至高电平输出 | A 至 B | 推挽驱动 | 3.9 | 3.5 | ||||
| 开漏驱动 | 439 | 352 | |||||||
| tPHL | 传播延迟时间 高至低电平输出 | B 至 A | 推挽驱动 | 4.2 | 3.8 | ns | |||
| 开漏驱动 | 5.5 | 4.5 | |||||||
| tPLH | 传播延迟时间 低至高电平输出 | B 至 A | 推挽驱动 | 4.32 | 4.3 | ||||
| 开漏驱动 | 449 | 339 | |||||||
| ten | 启用时间 | OE 到 A 或 B | 推挽驱动 | 200 | 200 | ns | |||
| tdis | 禁用时间 | OE 到 A 或 B | 推挽驱动 | 400 | 400 | ns | |||
| trA | 输入上升时间 | A 端口上升时间 | 推挽驱动 | 1.5 | 5.7 | 1.4 | 5 | ns | |
| 开漏驱动 | 129 | 446 | 99.6 | 337 | |||||
| trB | 输入上升时间 | B 端口上升时间 | 推挽驱动 | 1.35 | 5 | 1 | 4.24 | ns | |
| 开漏驱动 | 129 | 427 | 77 | 290 | |||||
| tfA | 输入下降时间 | A 端口下降时间 | 推挽驱动 | 1.4 | 4.5 | 1.3 | 3.5 | ns | |
| 开漏驱动 | 1.4 | 4.4 | 1.2 | 3.7 | |||||
| tfB | 输入下降时间 | B 端口下降时间 | 推挽驱动 | 1.3 | 4.2 | 1.1 | 3.1 | ||
| 开漏驱动 | 1.3 | 4.2 | 1.1 | 3.1 | |||||
| tSK(O) | 偏斜(时间),输出 | 通道间偏斜 | 推挽驱动 | 1 | 1 | ns | |||