ZHCSDZ8G June 2015 – December 2024 TXS0108E-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VCCA | -0.5 | 4.6 | V | |
| 电源电压,VCCB | -0.5 | 6.5 | V | |
| 输入电压,VI(2) | A 端口 | -0.5 | 4.6 | V |
| B 端口 | -0.5 | 6.5 | ||
| 施加到任何处于高阻抗或断电状态的 输出的电压,VO(2) | A 端口 | -0.5 | 4.6 | V |
| B 端口 | -0.5 | 6.5 | ||
| 施加到任何处于高电平或低电平状态的输出的电压,VO(2) (3) | A 端口 | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
| B 端口 | -0.5 | VCCB + 0.5 | V | |
| 输入钳位电流,IIK | VI < 0 | -50 | mA | |
| 输出钳位电流,IOK | VO < 0 | -50 | mA | |
| 持续输出电流,IO | -50 | 50 | mA | |
| 通过 VCCA、VCCB 或 GND 的连续电流 | -100 | 100 | mA | |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |