ZHCSDZ1D July 2015 – January 2022 TUSB4020BI
PRODUCTION DATA
TUSB4020BI 是一款双端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供高速/全速 USB 连接,在两个下行端口上提供高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口被连接至一个支持高速和全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速和全速/低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速连接被禁用。
TUSB4020BI 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。
按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TUSB4020BI | HTQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |