ZHCSD12B October 2014 – October 2024 TMP75B-Q1
PRODUCTION DATA
图 5-1 D 和 DGK 封装8 引脚 SOIC 和 VSSOP(俯视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A0 | 7 | I | 地址选择。连接至 GND 或 VS。 |
| A1 | 6 | I | 地址选择。连接至 GND 或 VS。 |
| A2 | 5 | I | 地址选择。连接至 GND 或 VS。 |
| ALERT | 3 | O | 过热提醒。开漏输出;需要上拉电阻器。 |
| GND | 4 | G | 地 |
| SCL | 2 | I | 串行时钟 |
| SDA | 1 | I/O | 串行数据。开漏输出;需要上拉电阻器。 |
| VS | 8 | I | 电源电压,1.4V 至 3.6V |