ZHCSCZ5F December   2013  – August 2025 LMK00334

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求、传播延迟和输出偏斜
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 差分电压测量术语
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 晶体功率耗散与 RLIM 间的关系
      2. 7.3.2 时钟输入
      3. 7.3.3 时钟输出
        1. 7.3.3.1 基准输出
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 VCC 和 VCCO 电源
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 驱动时钟输入
        2. 8.2.1.2 晶体接口
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 终止和使用时钟驱动器
        2. 8.2.2.2 终止直流耦合差分操作
        3. 8.2.2.3 终止交流耦合差分操作
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电流消耗和功率耗散计算
        1. 8.3.1.1 功率耗散示例:最坏情况下的功耗
      2. 8.3.2 电源旁路
        1. 8.3.2.1 电源纹波抑制
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 热管理
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电源纹波抑制

在实际系统应用中,电源噪声(纹波)可能由开关电源、数字 ASIC 或 FPGA 等产生。虽然电源旁路有助于滤除部分此类噪声,但了解电源纹波对器件性能的影响非常重要。将单音正弦信号施加到 LMK00334 等时钟分配器件的电源时,该信号可以在时钟输出(载波)上产生窄带相位调制以及幅度调制。在单边带相位噪声频谱中,纹波引起的相位调制显示为相对于载波的相位杂散电平(测量单位为 dBc)。

对于 LMK00334,电源纹波抑制(或 PSRR)测量为:将纹波信号注入 VCCO 电源时,调制到时钟输出上的单边带相位杂散电平(单位为 dBc)。PSRR 测试设置如图 8-8 所示。

LMK00334 PSRR 测试设置图 8-8 PSRR 测试设置

信号发生器用于将正弦信号注入 DUT 板的 VCCO 电源,在器件的 VCCO 引脚处测量峰值间纹波幅度。限幅放大器用于消除差分输出时钟上的幅度调制,并将信号转换为单端信号供相位噪声分析仪使用。在以下电源纹波条件下,对 156.25MHz 和 312.5MHz 的时钟频率进行相位杂散电平测量:

  • 纹波幅度:VCCO = 2.5V 时为 100mVpp
  • 纹波频率:100kHz、1MHz 和 10MHz

假设没有幅度调制效应且调制指数较小,则可以使用测量的单边带相位杂散电平 (PSRR) 来计算峰值间确定性抖动 (DJ),如下所示:

方程式 10. DJ (ps pk-pk) = [(2 × 10(PSRR / 20)) / (π × fCLK)] × 1012

典型特性 中的 PSRR 与纹波频率间的关系 图显示 156.25MHz 和 312.5MHz 处纹波引起的相位杂散电平。LMK00334 在整个纹波频率范围内表现出非常出色且性能良好的 PSRR 特性。HCSL 的相位杂散电平在 156.25MHz 处低于 –72dBc,在312.5MHz 处低于 –63dBc。使用方程式 10,这些相位杂散电平对应的峰值间确定性抖动值为:在 156.25MHz 处为 1.02ps 和在 312.5MHz 处为 1.44ps。测试表明,在相同的纹波幅度和频率条件下,当 VCCO = 3.3V 时,器件的 PSRR 性能有所提升。